Publicar produtos
Stonclad UT - Getroffeld polyurethaan, getextureerd mortel systeem
Stonclad UT - Getroffeld polyurethaan, getextureerd mortel systeem
    Stonhard

    Stonclad UT - Getroffeld polyurethaan, getextureerd mortel systeem

    Traduzido por Google,

    O sistema de piso de argamassa de poliuretano espatulado é resistente a impactos, abrasão, respingos de produtos químicos e agentes de limpeza teimosos.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stonclad UT is een dicht, vloeistofrijk, getextureerd, vier-componenten, getroffeld, polyurethaan mortel systeem. Stonclad UT bestaat uit een urethaan-ureum bindmiddel, pigmenten en kwartsgranulaten. Stonclad UT is een nominaal 6 mm systeem. Stonclad UT is een slagvaste mortel met uitstekende slijtvastheid, thermische schokbestendigheid, thermische cycli en chemicaliënbestendigheid, waardoor het ideaal is voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en andere toepassingen die deze eigenschappen vereisen.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStonclad-UT-NL
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de produtosHeavy Use Flooring System
    • Data de publicação2025-01-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos