Publicar produtos
Stongard MR - Membrane d'étanchéité haute performance à face positive
Stongard MR - Membrane d'étanchéité haute performance à face positive
    Stonhard

    Stongard MR - Membrane d'étanchéité haute performance à face positive

    Traduzido por Google,

    Piso de alto desempenho, impermeável e antiderrapante, formulado para salas de equipamentos mecânicos, mezaninos de bombas e áreas que necessitam de uma solução de impermeabilização positiva.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stongard MR est un système de revêtement de sol d'une épaisseur nominale de 1 mm conçu pour les applications d'étanchéité positive. Il est conçu pour protéger les zones situées sous les salles mécaniques, les planchers de pompes et les mezzanines.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStongard-MR-FR
    • Familia de productoStongard
    • Grupo de produtosParking Garage Flooring System
    • Data de publicação2025-01-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos