Publicar produtos
Stongard MR - Högpresterande tätskiktsmembran med positiv sida
Stongard MR - Högpresterande tätskiktsmembran med positiv sida
    Stonhard

    Stongard MR - Högpresterande tätskiktsmembran med positiv sida

    Traduzido por Google,

    Pisos de alto desempenho, à prova d'água e antiderrapantes para salas de equipamentos mecânicos, mezaninos de bombas e áreas que exigem uma solução à prova d'água com um lado positivo.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stongard MR är ett nominellt 1 mm tjockt golvsystem som är avsett för vattentäta applikationer på den positiva sidan. Det är utformat för att skydda områden under maskinrum, pump- och mezzaninvåningar.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStongard-MR-SE
    • Familia de productoStongard
    • Grupo de produtosParking Garage Flooring System
    • Data de publicação2025-03-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos

    Disponibilidade da região

    Europa