Publicar produtos
Stontec TRF - Rivestimento con a flakes colorate
Stontec TRF - Rivestimento con a flakes colorate
    Stonhard

    Stontec TRF - Rivestimento con a flakes colorate

    Traduzido por Google,

    Revestimento de piso decorativo à base de uretano, denso e resistente a manchas, em uma variedade de acabamentos em flocos e opções de cores.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stontec TRF è un sistema resinoso durevole con uno spessore nominale di 5 mm e una superficie decorativa e antimacchia. La base spatolata offre una resistenza superiore agli urti e consente di applicare Stontec TRF su substrati ruvidi. Lo strato di diffusione a scaglie di colore crea una superficie attraente e senza giunzioni.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStontec-TRF-IT
    • Familia de productoStontec
    • Grupo de produtosDecorative Flake Flooring System
    • Data de publicação2025-01-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos

    Disponibilidade da região

    Europa