Publicar produtos
Stontec TRF - Sistema de suelo de escamas de uretano
Stontec TRF - Sistema de suelo de escamas de uretano
    Stonhard

    Stontec TRF - Sistema de suelo de escamas de uretano

    Traduzido por Google,

    Sistema de piso decorativo de uretano denso e resistente a manchas, disponível em uma ampla gama de acabamentos e opções de cores.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stontec TRF es un sistema de pavimento duradero de espesor nominal de 5 mm con una superficie decorativa y resistente a las manchas. Su base aplicada con llana proporciona una resistencia superior a los impactos y permite que Stontec TRF se aplique sobre sustratos rugosos. La capa de transmisión de escamas de color da como resultado una superficie de pavimento continua y atractiva.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStontec-TRF-Spain
    • Familia de productoStontec
    • Grupo de produtosDecorative Flake Flooring System
    • Data de publicação2024-10-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos

    Disponibilidade da região

    Europa