Publicar produtos
Storax BV floor hatch BV-F90
Storax BV floor hatch BV-F90
Storax BV floor hatch BV-F90

    Storax BV floor hatch BV-F90

    Traduzido por Google,
    Escotilha de piso resistente ao fogo tipo BV-F90: estrutura e tampa em aço formado a frio de 2 mm; reforçada internamente com fio de aço trançado com costura cruzada Ø8/12 mm; a ser preenchida com concreto C35/45
    Especificação
    • Floor hatch type BV-F90: frame and cover made from 2 mm cold-formed steel; reinforced internally with cross-welded twisted steel wire Ø8/12 mm; to be filled with C35/45 concrete; visible rim 4–5 mm; high-quality chemical-resistant seal; installation height 75 mm; tray depth 50 mm; breaking load 125 kN according to EN 124; guaranteed odor- and watertight; hot-dip galvanized; easy to open/close with hex bolts; supplied complete with accessories and installation guide; 120 minutes fire resistant. Available types: BV-F90 55: 500×500 mm (635×635 mm, 19 kg); BV-F90 66: 600×600 mm (735×735 mm, 23 kg); BV-F90 86: 800×600 mm (935×735 mm, 29 kg); BV-F90 88: 800×800 mm (935×935 mm, 33 kg); BV-F90 106: 1000×600 mm (1135×735 mm, 33 kg); BV-F90 110: 1000×1000 mm (1135×1135 mm, 45 kg).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabv-f90
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso

    Disponibilidade da região

    Europa
    Netherlands