Publicar produtos
Storax BV floor hatch BV-GD-F90
Storax BV floor hatch BV-GD-F90
Storax BV floor hatch BV-GD-F90

    Storax BV floor hatch BV-GD-F90

    Traduzido por Google,
    Tipo BV-GD-F90 | Alçapão de piso de aço resistente ao fogo, quase à prova de odores e água, com classificação de resistência ao fogo de 120 minutos.
    Especificação
    • Type BV-GD-F90 | Fire-resistant steel floor hatch, odor- and nearly watertight, fire-rated 120 minutes. Constructed from 2 mm cold-formed steel with cross-welded reinforcement made of twisted steel wire (Ø8/12 mm). Installation height: 75 mm, tray depth: 50 mm. To be filled with concrete C35/45. Breaking load: 125 kN according to EN 124. Equipped with high-grade fire-resistant sealing. Easy one-hand operation with gas struts and stainless steel hinge. Fall-back protection and two fixed U-anchors with mounting holes on the hinge side. Hot-dip galvanized, supplied complete with all accessories and clear installation instructions. Sizes: BV-GD-F90/66 (600x600 mm), BV-GD-F90/86 (800x600 mm), BV-GD-F90/88 (800x800 mm), BV-GD-F90/106 (1000x600 mm), BV-GD-F90/108 (1000x800 mm), BV-GD-F90/110 (1000x1000 mm).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabv-gd-f90
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso

    Disponibilidade da região

    Europa
    Netherlands