A escotilha de piso isolada Tipo BV-THERMO é uma cobertura resistente, estanque a odores e à água, oferecendo alto desempenho térmico (RC 3,6 m² K/W) através de um núcleo de espuma de poliuretano em perfil Z. Suporta cargas de ruptura de até 125 kN e é totalmente galvanizada a quente para maior durabilidade. Fácil de abrir e fechar com parafusos sextavados, vem completa com todos os acessórios e instruções de instalação claras.
Especificação
Floor hatch type BV‑THERMO: frame and cover made from 2 mm cold‑formed steel; reinforced internally with cross‑welded twisted steel wire Ø8/12 mm; to be filled with C35/45 concrete; visible rim 4–5 mm; high‑quality chemical‑resistant seal; installation height 75 mm; tray depth 50 mm; breaking load 125 kN according to EN 124; guaranteed odor‑ and watertight; Z‑profile insulated with polyurethane hard foam and aluminum protective layers; RC rating 3.6 m² K/W; hot‑dip galvanized; easy to open/close with hex bolts; supplied complete with accessories and installation guide. Available types: BV‑THERMO 55: 500×500 mm (635×635 mm, 19 kg); BV‑THERMO 66: 600×600 mm (735×735 mm, 23 kg); BV‑THERMO 86: 800×600 mm (935×735 mm, 29 kg); BV‑THERMO 88: 800×800 mm (935×935 mm, 33 kg); BV‑THERMO 106: 1000×600 mm (1135×735 mm, 33 kg); BV‑THERMO 110: 1000×1000 mm (1135×1135 mm, 45 kg).