Tipo BVE | Alçapão de piso estanque a odores e água, em aço inoxidável (grau 304). Construído em chapa de aço inoxidável de 2 mm, conformada a frio, com reforço interno em arame de aço trançado. Preenchido com concreto C35/45 (profundidade da bandeja: 50 mm). Borda visível após o enchimento: 4-5 mm. Altura de instalação: 75 mm. Carga de ruptura: 125 kN, conforme EN 124.
Especificação
Type BVE | Odor- and watertight floor hatch made of stainless steel (grade 304). Constructed from 2 mm cold-formed stainless steel sheet with internal reinforcement of twisted steel wire. Filled with concrete C35/45 (tray depth: 50 mm). Visible edge after filling: 4-5 mm. Installation height: 75 mm. Breaking load: 125 kN according to EN 124. High-quality, chemical-resistant sealing. Frame and cover connected via hex bolts. Delivered complete with all required accessories and a clear installation guide. Sizes: BVE 33 (300x300 mm), BVE 44 (400x400 mm), BVE 55 (500x500 mm), BVE 64 (600x400 mm), BVE 66 (600x600 mm), BVE 86 (800x600 mm), BVE 88 (800x800 mm), BVE 106 (1000x600 mm), BVE 108 (1000x800 mm), BVE 110 (1000x1000 mm).
Especificações técnicas
Ref.ª únicabve
TipoMaterial de construção
Data de publicação2025-09-08
Número de edição1
Relacionado
Material principalAço
Classificação
Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso