Publicar produtos
Storax BV floor hatch BVH-MAXI
Storax BV floor hatch BVH-MAXI

    Storax BV floor hatch BVH-MAXI

    Traduzido por Google,
    Tipo BVH-MAXI | Alçapão de aço profundo (100 mm), estanque a odores e água, especialmente projetado para pavimentação de pedras.
    Especificação
    • Type BVH-MAXI | Deep steel floor hatch (100 mm), odor- and watertight, specially designed for paving stones. Made from 2 mm cold-formed steel with internal reinforcement using twisted steel wire. Installation height: 125 mm, tray depth: 100 mm. To be filled with concrete C35/45. Breaking load: 125 kN according to EN 124. Features a high-quality, chemical-resistant seal. Hot-dip galvanized. Easy opening/closing using standard hex bolts. Supplied complete with all accessories and clear installation instructions. Sizes: BVH-MAXI 55 (500x500 mm), BVH-MAXI 66 (600x600 mm), BVH-MAXI 88 (800x800 mm), BVH-MAXI 110 (1000x1000 mm).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabvh-maxi
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso

    Disponibilidade da região

    Europa
    Netherlands