Publicar produtos
Storax floor hatch CCA
Storax floor hatch CCA
Storax floor hatch CCA

    Storax floor hatch CCA

    Traduzido por Google,
    Tipo CCA | Revestimento de piso em alumínio, articulado, praticamente estanque a odores e água, preenchido com chapa de alumínio composto. Estrutura e revestimento em perfis de alumínio extrudado. Altura de instalação: 76,5 mm. Revestimento preenchido com chapa alveolar de alumínio composto resistente, altura livre de 24 mm para acabamento em cerâmica. Carga de ruptura: 15 kN, conforme EN 124. Equipado com dobradiça para fácil abertura/fechamento e travamento na posição aberta.
    Especificação
    • Type CCA | Aluminium floor cover, hinged, odour- and nearly watertight, filled with composite aluminium plate. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Installation height 76.5 mm. Cover filled with strong composite aluminium honeycomb plate, 24 mm free height for tile finishing. Breaking load 15 kN according to EN 124. Equipped with hinge for easy opening/closing and locking in open position. High-grade chemical-resistant sealing. Supplied complete with all accessories and clear installation instructions. Very easy to open. Standard sizes: CCA 55 (500×500 mm), CCA 64 (600×400 mm), CCA 66 (600×600 mm), CCA 86 (800×600 mm), CCA 88 (800×800 mm), CCA 106 (1000×600 mm).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacca
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-09-08
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso

    Disponibilidade da região

    Europa