Tipo CCA-GD | Revestimento de piso em alumínio, articulado com molas de pressão a gás, praticamente estanque a odores e água, preenchido com chapa de alumínio composto. Estrutura e revestimento em perfis de alumínio extrudado. Altura de instalação: 76,5 mm. Revestimento preenchido com chapa alveolar de alumínio composto resistente, com 24 mm de altura livre para acabamento em cerâmica.
Especificação
Type CCA-GD | Aluminium floor cover, hinged with gas pressure springs, odour- and nearly watertight, filled with composite aluminium plate. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Installation height 76.5 mm. Cover filled with strong composite aluminium honeycomb plate, 24 mm free height for tile finishing. Breaking load 15 kN according to EN 124. Equipped with hinge, locking in open position, and two gas pressure springs. High-grade chemical-resistant sealing. Supplied complete with all accessories and clear installation instructions. Very easy to open. Standard sizes: CCA-GD 66 (600×600 mm), CCA-GD 86 (800×600 mm), CCA-GD 88 (800×800 mm), CCA-GD 106 (1000×600 mm), CCA-GD 108 (1000×800 mm).
Especificações técnicas
Ref.ª únicacca-gd
TipoMaterial de construção
Data de publicação2025-09-08
Número de edição1
Classificação
Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso