Publicar produtos
Storax floor hatch  CLA
Storax floor hatch  CLA
Storax floor hatch  CLA

    Storax floor hatch CLA

    Traduzido por Google,
    Tipo CLA | Revestimento de piso de alumínio, estanque a odores e água, preenchido por padrão com painel alveolar de alumínio composto resistente. Estrutura e revestimento em perfis de alumínio extrudado. Altura de instalação: 76,5 mm. Altura livre: 24 mm para revestimento de azulejos ou outros acabamentos.
    Especificação
    • Type CLA | Aluminium cover, odour- and watertight, filled with composite aluminium plate. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Installation height 76.5 mm. Cover filled with strong composite aluminium honeycomb plate, 24 mm free height for tile finishing. Breaking load 15 kN according to EN 124. Odour- and watertight due to high-grade chemical-resistant sealing. Supplied complete with all accessories and clear installation instructions. Ultra-fast installation. Standard sizes: CLA 22 (200×200 mm), CLA 33 (300×300 mm), CLA 44 (400×400 mm), CLA 55 (500×500 mm), CLA 64 (600×400 mm), CLA 66 (600×600 mm), CLA 86 (800×600 mm), CLA 88 (800×800 mm), CLA 106 (1000×600 mm).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacla
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-09-08
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso

    Disponibilidade da região

    Europa
    Netherlands