Tipo RV | Revestimento de piso estanque a odores e água com chapa de aço quadriculada. Carga de ruptura: 15 kN conforme EN 124. Altura de instalação: 60 mm. Equipado com uma vedação especial resistente a produtos químicos. Tampa e estrutura conectadas por parafusos sextavados.
Especificação
Type RV | Odor- and watertight floor cover with steel checker plate. Breaking load: 15 kN according to EN 124. Installation height: 60 mm. Equipped with a special chemical-resistant sealing. Cover and frame connected via hex bolts. Surface treatment: hot-dip galvanized. Delivered complete with all required accessories and clear installation instructions. Sizes: RV 64 (600x400 mm), RV 66 (600x600 mm), RV 86 (800x600 mm), RV 88 (800x800 mm).