Publicar produtos
Storax floor hatch RVA
Storax floor hatch RVA

    Storax floor hatch RVA

    Traduzido por Google,
    Tipo RVA | Escotilha padrão de alumínio, estanque a odores e água, com tampa de chapa de alumínio. Carga de ruptura de 15 kN conforme EN 124
    Especificação
    • Type RVA | Standard aluminium hatch, odor- and watertight, with aluminium checker plate cover. Breaking load 15 kN according to EN 124. Installation height 35 mm (total height incl. reinforcement 65 mm). Easy to open/close via hex bolts. Cover made of aluminium checker plate. Surface treatment: bare aluminium. Standard sizes: RVA 33 (300×300 mm), RVA 55 (500×500 mm), RVA 64 (600×400 mm), RVA 66 (600×600 mm), RVA 86 (800×600 mm), RVA 88 (800×800 mm), RVA 106 (1000×600 mm), RVA 108 (1000×800 mm), RVA 110 (1000×1000 mm).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarva
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-09-08
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso

    Disponibilidade da região

    Europa
    Netherlands