Publicar produtos
Storax Louvre Wall ST-033-08

Storax Louvre Wall ST-033-08

Traduzido por Google,
ST-033-08 | Perfil em Z de alumínio extrudado resistente à intrusão, com passo de 33,3 mm e 26% de área livre física. Projetado para aplicações de alto risco, como cabines de alta tensão, blindagem visual ou ambientes com condições climáticas adversas.
Especificação
  • ST-033-08 | Extruded aluminium intrusion-resistant Z-profile with a 33.3 mm pitch and 26% physical free area. Designed for high-risk applications like high-voltage cabins, visual shielding or harsh weather environments. Made from aluminium extrusion (EN AW 6063 T66), anodized (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon color (60–80 microns). Available with single or double doors and standard STORAX hardware. Louvre holders: ST-033-11 (30 mm) or ST-033-12 (34 mm, for thermal expansion). Max. span 950 mm at wind load qb 800 Pa. Blade dimensions: 20.4 x 42.3 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicast-033-08
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-07-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

Disponibilidade da região

Europa
Netherlands