Publicar produtos
Storax Louvre Wall ST-033-Perfo
Storax Louvre Wall ST-033-Perfo

    Storax Louvre Wall ST-033-Perfo

    Traduzido por Google,
    ST-033-PERFO | Veneziana fictícia extrudada em formato de Z com passo de 33,3 mm e 24% de área livre física.
    Especificação
    • ST-033-PERFO | Extruded Z-shaped dummy louvre with a 33.3 mm pitch and 24% physical free area. Equipped with insect-repellent perforation (11.5 x 3 mm). Made of aluminium extrusion (EN AW 6063 T66), anodized (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS, or Interpon color (60–80 microns). Also available without perforation (ST-033-CLOSE). Single and double doors available with standard STORAX hardware. Louvre holders: ST-033-11 (30 mm) or ST-033-12 (34 mm, for thermal expansion). Max. span 1400 mm at wind load qb 800 Pa. Blade dimensions: 20.4 x 37.5 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicast-033-perfo
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-07-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    Europa
    Netherlands