Publicar produtos
Storax Louvre Wall ST-050-IM1
Storax Louvre Wall ST-050-IM1
Storax Louvre Wall ST-050-IM1

    Storax Louvre Wall ST-050-IM1

    Traduzido por Google,
    ST-050-IM1 | Veneziana estética extrudada em Z com perfuração repelente de insetos (27 x 3 mm) e passo de 50 mm.
    Especificação
    • ST-050-IM1 | Extruded Z-shaped aesthetic louvre with insect-repellent perforation (27 x 3 mm) and 50 mm pitch. Physical free area: 34.7%. Also available without perforation (ST-050-CLOSE). Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-050-11 or ST-050-12, pre-mounted on support profile.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicast-050-im1
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-07-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    Europa
    Netherlands