Publicar produtos
Storax Louvre Wall ST-075-HF

Storax Louvre Wall ST-075-HF

Traduzido por Google,
ST-075-HF | Perfil de alumínio extrudado em Z com passo de 75 mm. Área livre física: 52%.
Especificação
  • ST-075-HF | Extruded Z-shaped aluminium profile with 75 mm pitch. Physical free area: 52%. Visually closed in horizontal mounting due to pitch equal to blade height (76 mm). Concealed mounting with aluminium louvre holders. Material: aluminium EN AW-6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Qualicoat – 60–80 µm). Installed with ST-075-HF louvre holder, pre-mounted on support profile.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicast-075-hf
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-07-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

Disponibilidade da região

Europa
Netherlands