Publicar produtos
Dessin Thermostatic Bath-Shower System
Dessin Thermostatic Bath-Shower System

    Dessin Thermostatic Bath-Shower System

    Traduzido por Google,

    Coluna termostática para banheira e chuveiro Dessin com chuveiro redondo anticalcário em acabamento cromado e ducha manual monocomando — perfeita para qualquer banheiro com banheira. Ideal para famílias com crianças.

    Especificação
      • Thermostatic shower mixer with upper outlet
      • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
      • Safety temperature stop at 38° C
      • Adjustable telescopic rail
        • Min. height: 93 cm
        • Max. height: 153 cm
      • Ø24.6 cm metal antiscale head shower
      • 1 function antiscale hand shower
      • 1.75 m PVC shower hose
      • Sliding shower holder
      • With spout
      • Precise and smooth thermostatic cartridge
      • Integrated thermostatic diverter
      • Impurity-collecting filters
      • Non-return valves
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única30138020C3
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de produtosBath taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalChrome
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores