Publicar produtos
Dessin Single-Lever Shower System
Dessin Single-Lever Shower System

    Dessin Single-Lever Shower System

    Traduzido por Google,

    Com um design elegante e funcional, esta coluna de duche é perfeita tanto para renovações parciais como completas de casas de banho. Dispõe de um chuveiro de teto redondo anticalcário e um chuveiro de mão com uma única função, proporcionando uma experiência confortável e prática no dia a dia. O acabamento cromado confere um toque moderno e sofisticado que complementa qualquer estilo de casa de banho.

    Especificação
      • Shower mixer with upper outlet
      • Adjustable telescopic rail
        • Min. Height: 82 cm
        • Max. Height: 133 cm
      • Ø24.6 cm metal antiscale head shower
      • 1 function antiscale hand shower
      • 1.5 m PVC shower hose
      • Sliding shower holder
      • Precise and smooth ceramic cartridge
      • Integrated ceramic diverter
      • Eccentric connections with noise reducers
      • Non-return valves
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única30298020C3
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de produtosBath taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores