Publicar produtos
Dessin L Washbasin Mixer
Dessin L Washbasin Mixer
Dessin L Washbasin Mixer
Dessin L Washbasin Mixer

    Dessin L Washbasin Mixer

    Traduzido por Google,
    A torneira de lavatório Dessin de tamanho médio possui um sistema de abertura a frio, que ajuda a economizar energia e água desde o primeiro uso. Seu design moderno e versátil combina perfeitamente com qualquer estilo de banheiro, enquanto sua construção ecologicamente consciente se destaca: é feita com cromo trivalente (Cromo III) e inclui um limitador de fluxo para reduzir o consumo desnecessário de água. Também acompanha conexões flexíveis de 3/8” a 1/2” para instalação padrão.
    Especificação
      • Precise and smooth ceramic cartridge
      • Chrome 3 finish for extra shine and durability
      • Cold start
      • Water flow limiter 5 L/min
      • Save up to 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • 3/8"-1/2" flexible inlet pipes included
      • Anti-limescale aerator
      • Without drain stopper
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única303860270C3
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de produtosBath taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores