Publicar produtos
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA

    Columna de ducha monomando ITACA

    Traduzido por Google,
    Sistema de chuveiro monocomando ITACA, uma adição elegante e funcional ao seu banheiro da coleção Strohm. Este sistema de chuveiro monocomando, classificado como torneiras sanitárias e misturadores, oferece uma combinação perfeita de design e praticidade. Aqui estão as principais especificações: Tipo: Coluna de chuveiro Pulverizador: Design redondo para uma estética moderna Chuveiro de mão: Incluído para maior flexibilidade O sistema de chuveiro de alavanca única ITACA apresenta uma coluna de chuveiro elegante com um pulverizador redondo contemporâneo e a conveniência adicional de uma mão banho. Eleve a sua experiência de banho com esta adição elegante e versátil à coleção Strohm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabc_strohm_showers_itaca_single_lever_shower_system
    • Familia de productoShower systems
    • Grupo de produtosShower systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul América do Norte África