Publicar produtos
Columna de ducha dual control SOLLER
Columna de ducha dual control SOLLER
Columna de ducha dual control SOLLER
Columna de ducha dual control SOLLER

    Columna de ducha dual control SOLLER

    Traduzido por Google,
    Coluna de duche com design termostático mas com funcionalidade de misturadora monocomando. Sistema de chuveiro de duplo controle com saída suspensa. Características técnicas Misturador termostático de duche com saída superior Braço telescópico regulável em altura (altura mínima: 83 cm, altura máxima 131 cm) Chuveiro de metal Ultra Slim, 25 cm x 25 cm com sistema anti-calcário Chuveiro de mão de 1 função em PVC prateado de 1,5 m mangueira de chuveiro flexível com sistema anti-torção Suporte de chuveiro deslizante Misturador termostático com parada de temperatura de segurança a 38º C Tecnologia Safe Touch garantindo superfície externa do corpo da torneira fria ao toque Desviador de cerâmica integrado Válvulas de retenção Válvulas de retenção protegidas por filtros Montagem Montado na parede Braço de chuveiro telescópico ajustável em altura (altura mínima: 80 cm, altura máxima: 131 cm) Pulverizador anti-calcário de 20,2 cm x 20,2 cm Chuveiro de mão de 1 função com sistema anti-calcário Mangueira de chuveiro em PVC prateado de 1,5 m com sistema anti-torção para evitar emaranhamento Ajustável suporte deslizante Tecnologia Safe Touch que proporciona sensação de frescor ao tocar no corpo da torneira. Inversor cerâmico integrado na coluna Válvulas anti-retorno Filtros coletores de sujeira
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabc_strohm_showers_soller_dual_control_shower_system
    • Familia de productoShower systems
    • Grupo de produtosShower systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures