Publicar produtos
Manacor Dual-Control Shower System
Manacor Dual-Control Shower System
Manacor Dual-Control Shower System
Manacor Dual-Control Shower System

    Manacor Dual-Control Shower System

    Traduzido por Google,
    A coluna de chuveiro Manacor Dual Control é perfeita para qualquer banheiro, apresentando uma barra ajustável e um chuveiro de mão com 3 funções para uma experiência personalizada e confortável. O que realmente a diferencia é seu design inovador com monocomando e visual termostático, trazendo um toque elegante e contemporâneo ao seu banheiro. Uma escolha estilosa e funcional para quem busca modernizar o espaço com design, conforto e elegância.
    Especificação
      • Chrome Ref: 842780200
      • Black Ref:84278020N
      • Dual Control: Single mixer with thermostatic mixer appearence
      • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
      • Ø20cm ultraslim metal antiscale head shower
      • 3 functions antiscale hand shower
      • 1.5 m metallic shower hose
      • Sliding shower holder
      • Adjustable telescopic rail
        • Min. Height: 80 cm
        • Max. Height: 131 cm
      • Precise and smooth ceramic cartridge
      • Integrated ceramic diverter
      • Impurity-collecting filters
      • Non-return valves
      • Durable black paint finish
      • 5-year warranty (3 years for accessories)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamanacor_dual_control_shower_column
    • Familia de productoShower systems
    • Grupo de produtosShower systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 25 11 17
    • Título OmniclassShower Partitions