Publicar produtos
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer

    Manacor M Single Lever Washbasin Mixer

    Traduzido por Google,
    A torneira misturadora para lavatório Manacor combina inovação, sustentabilidade e estética para oferecer o máximo desempenho em qualquer banheiro. Com um cartucho cerâmico de alta precisão e funcionamento suave, garante um controle confortável e duradouro do fluxo e da temperatura da água. Seu limitador de fluxo de 5 L/min ajuda a economizar até 60% de água em comparação com uma torneira monocomando padrão, tornando-a ideal para projetos sustentáveis ​​com certificação BREEAM ou LEED. Inclui conexões flexíveis de 3/8” a 1/2” para fácil instalação, além de um arejador anticalcário que prolonga a vida útil da torneira e aprimora a experiência do usuário. Projetada sem válvula de escoamento pop-up e com um estilo versátil, a torneira M Manacor se integra perfeitamente a banheiros modernos e clássicos.
    Especificação
      • Chrome Ref: 843460250
      • Black Ref: 84346025N
      • High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
      • Water flow limiter: 5 L/min
      • Reduces water consumption by over 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • Easy Fix fast installation system
      • Anti-limescale aerator
      • 3/8” and 1/2" flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • Durable black paint finish
      • 5-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamanacor_m_single_lever_basin_mixer
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de produtosBath taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves