Publicar produtos
Manacor Bath-Shower Mixer with Shower Set
Manacor Bath-Shower Mixer with Shower Set
Manacor Bath-Shower Mixer with Shower Set
Manacor Bath-Shower Mixer with Shower Set
Manacor Bath-Shower Mixer with Shower Set

    Manacor Bath-Shower Mixer with Shower Set

    Traduzido por Google,
    A torneira misturadora para banheira e chuveiro Manacor vem completa com seu próprio conjunto de chuveiro, incluindo um chuveiro de mão monocomando, uma mangueira metálica de 1,75 m e um suporte de parede ajustável. Possui também amortecedores de ruído nas conexões excêntricas. Seu design atemporal se adapta perfeitamente a qualquer estilo de banheiro, do moderno ao clássico. Com um acabamento cromado de alta qualidade, durável e elegante, é perfeita para banheiros modernos que buscam um toque contemporâneo sem abrir mão da funcionalidade.
    Especificação
      • Chrome Ref: 841220200
      • Black Ref: 84122020N
      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Integrated diverter
      • Anti-limescale aerator
      • Eccentric connections with noise reducers
      • Non-return valve
      • With shower set:
        • Metallic flexible hose 1.75 m
        • Adjustable holder
        • Hand shower 3 functions
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamanacor_single_lever_bath_shower_mixer
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de produtosBath taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves