Publicar produtos
Manacor Thermostatic Bath-Shower Mixer
Manacor Thermostatic Bath-Shower Mixer
Manacor Thermostatic Bath-Shower Mixer

    Manacor Thermostatic Bath-Shower Mixer

    Traduzido por Google,
    A torneira termostática para banheira e chuveiro da Manacor garante uma experiência segura e confortável graças à sua tecnologia Safe Touch, que mantém o corpo da torneira frio ao toque. Possui parada de segurança a 38°C, cartucho termostático de alta precisão, válvulas antirretorno, filtros de impurezas e um desviador de cerâmica durável. As conexões excêntricas incluem amortecedores de ruído. Perfeita para quem busca controle térmico e máxima confiabilidade no banheiro — conjunto de chuveiro não incluso.
    Especificação
    • Ref: 841910200

        • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
        • Safety temperature stop at 38° C
        • Eccentric connections with noise reducers
        • Precise and smooth thermostatic cartridge
        • Integrated ceramic diverter
        • Impurity-collecting filters
        • Non-return valves
        • Without shower set
        • Suggested shower set: 790057000
        • 5-year warranty
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicamanacor_thermostatic_bath_shower_mixer
      • Familia de productoShower systems
      • Grupo de produtosShower systems
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-09-09
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emSpain
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic valves