Publicar produtos
Manacor Thermostatic Shower Mixer
Manacor Thermostatic Shower Mixer

    Manacor Thermostatic Shower Mixer

    Traduzido por Google,
    O chuveiro termostático Manacor garante uma experiência segura e confortável graças à sua tecnologia Safe Touch, que mantém o corpo da torneira frio ao toque. Possui um sistema de parada de segurança a 38 °C, um cartucho termostático de alta precisão, válvulas antirretorno, filtros de impurezas e um desviador de cerâmica durável. As conexões excêntricas incluem amortecedores de ruído. Perfeito para quem busca controle térmico e máxima confiabilidade no banheiro — conjunto de chuveiro não incluso.
    Especificação
    • Ref: 842010200

      • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
      • Safety temperature stop at 38° C
      • Eccentric connections with noise reducers
      • Precise and smooth thermostatic cartridge
      • Automatic diverter
      • Impurity-collecting filters
      • Non-return valves
      • Without shower set
      • Suggested shower set: 790057000
      • 5-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamanacor_thermostatic_shower_mix
    • Familia de productoShower systems
    • Grupo de produtosShower systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic valves
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets