Publicar produtos
MANACOR wall hung WC
MANACOR wall hung WC
MANACOR wall hung WC

    MANACOR wall hung WC

    Traduzido por Google,
    • Tampa do assento com sistema soft close. • Tanque de dupla descarga de 4,5/3 litros. Economia de água • Fabricado em cerâmica branca de alta qualidade • Design sem aro • Fácil de limpar • Assento ultrafino
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamanacor_wall_hung_wc
    • Familia de productoCeramic toilets and basins
    • Grupo de produtosCeramic toilets and basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 17 11
    • Título OmniclassFloor Mounted Toilets With Tank

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul América do Norte África