Publicar produtos
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer

    Sineu M Single Lever Washbasin Mixer

    Traduzido por Google,
    A torneira de lavatório Sineu é uma opção simples, porém totalmente funcional, com um limitador de fluxo de 5 litros por minuto que ajuda a economizar água a cada uso. Esta torneira é perfeita para substituições rápidas e também é ideal para projetos com certificação BREEAM e LEED. Seu arejador anticalcário facilita a limpeza, enquanto o design elegante se integra facilmente a qualquer estilo de banheiro.
    Especificação
    • Ref: 833461250

      • High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
      • Water flow limiter: 5 L/min
      • Reduces water consumption by over 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • Anti-limescale aerator
      • 3/8” flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • 5-year warranty
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicasineu_m_single_lever_basin_mixer
      • Familia de productoBath taps
      • Grupo de produtosBath taps
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-09-09
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emSpain
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
      • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
      • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniclassFaucets