Publicar produtos
Sineu Single Lever Bidet Mixer
Sineu Single Lever Bidet Mixer
Sineu Single Lever Bidet Mixer

    Sineu Single Lever Bidet Mixer

    Traduzido por Google,
    A torneira para bidê Sineu possui um bico ajustável com junta esférica e um arejador anticalcário, garantindo fácil manutenção e direcionamento ideal da água. Inclui conexões flexíveis de 3/8” a 1/2” para uma instalação rápida e padrão. Uma escolha funcional e confiável para qualquer banheiro moderno.
    Especificação
    • Ref: 836261200

      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Swivel ball joint
      • Anti-limescale aerator
      • Easy Fix fast installation system
      • 3/8” and 1/2" flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • 5-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasineu_single_lever_bidet_mixer
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de produtosBath taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidet taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets