Publicar produtos
Soller 2-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)
Soller 2-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)
Soller 2-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)

    Soller 2-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)

    Traduzido por Google,

    O armário de banheiro modular Soller possui duas gavetas espaçosas, um sistema de fechamento suave e uma estrutura robusta em MDF de alta qualidade, garantindo durabilidade e conforto para o uso diário.

    Seu acabamento branco fosco confere um toque moderno e elegante, combinando facilmente com qualquer decoração de banheiro. Inclui um recorte para sifão, facilitando a instalação.

    Fabricado na Espanha, é uma opção funcional e versátil para banheiros de todos os tamanhos.

    Especificação
    • Ref: 187100017 (60 cm)

      Ref: 187100018 (80 cm)

      Ref: 187100019 (100 cm)

      • Material: Medium-density fibreboard (MDF)
      • Modular bathroom cabinet: Custom configurations available
      • Hettich fittings
      • Soft-close mechanism
      • Drawer interior colour: Anthracite
      • Pre-assembled: No assembly required
      • Siphon cut-out included
      • Made in Spain
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasoller_2_drawer_bath_cabinet_with_siphon_cutout
    • Familia de productoBath cabinets
    • Grupo de produtosBath cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets