Publicar produtos
STRUGAL CABINET FRONT Portas Dobráveis (Duas Folhas Fresadas)
STRUGAL CABINET FRONT Portas Dobráveis (Duas Folhas Fresadas)
    Strugal

    STRUGAL CABINET FRONT Portas Dobráveis (Duas Folhas Fresadas)

    Frentes de armário com portas de correr ou de batente que se adaptam às suas necessidades.

    Especificação
    • • Possibilidade de abertura de correr ou de batente.

      • Aros e guias de 85 mm na abertura de correr e de 70 mm na abertura de batente.

      • Fácil instalação e aparafusamento ao pré-aro/pré-caixilho através de peças especiais de polipropileno.

      • Folhas minimalistas, com secção visível de apenas 10 mm (na abertura de correr) e possibilidade de painel, espelho ou vidro.

      • Possibilidade de puxador integrado minimalista na abertura de batente.

      • Possibilidade de mecanismos expulsores para aberturas de batente que eliminam os puxadores.

      • Guarnições de 45, 70 e 90 mm, fixadas ao aro através de grampos que facilitam a montagem e desmontagem e que igualam a estética com as portas de interior.

      • Acabamento texturado e efeito madeira.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_cabfront_r2
    • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Grupo de produtosFRENTES DE ARMARIO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit