Publicar produtos
STRUGAL Frente de Armário – Portas Dobráveis (Quatro Folhas Fresadas)
STRUGAL Frente de Armário – Portas Dobráveis (Quatro Folhas Fresadas)
    Strugal

    STRUGAL Frente de Armário – Portas Dobráveis (Quatro Folhas Fresadas)

    Frentes de armário com portas de correr ou de batente que se adaptam às suas necessidades.

    Especificação
    • • Possibilidade de abertura de correr ou de batente.

      • Aros e guias de 85 mm na abertura de correr e de 70 mm na abertura de batente.

      • Fácil instalação e aparafusamento ao pré-aro/pré-caixilho através de peças especiais de polipropileno.

      • Folhas minimalistas, com secção visível de apenas 10 mm (na abertura de correr) e possibilidade de painel, espelho ou vidro.

      • Possibilidade de puxador integrado minimalista na abertura de batente.

      • Possibilidade de mecanismos expulsores para aberturas de batente que eliminam os puxadores.

      • Guarnições de 45, 70 e 90 mm, fixadas ao aro através de grampos que facilitam a montagem e desmontagem e que igualam a estética com as portas de interior.

      • Acabamento texturado e efeito madeira.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_cabfront_r4
    • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Grupo de produtosFRENTES DE ARMARIO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain