STRUGAL S44M CC Portada de Proteção Solar Praticável (Três Folhas)
4.8(6 avaliações)
A portada de proteção solar mais versátil para soluções de controlo solar. Com uma ampla gama de acabamentos e opções de abertura, garante um elevado nível de controlo solar.
Especificação
• Sistema de portada de proteção solar para janelas e portas de varanda.
• Fecho com opção de lâminas fixas ou móveis, envidraçado ou opaco com painel.
• Perfis coplanares com aros de 44 mm e folhas de 40 mm.
• Possibilidade de perfil inferior embutido, sobreposto ou com aro.
• Complementa-se com a série STRUGAL S47 para aberturas dobráveis.
• Perfilaria de alumínio extrudido em liga EN AW 6063 com tratamento térmico T5.