Publicar produtos
STRUGAL S44M CC Portada de Proteção Solar Praticável (Quatro Folhas)
STRUGAL S44M CC Portada de Proteção Solar Praticável (Quatro Folhas)
STRUGAL S44M CC Portada de Proteção Solar Praticável (Quatro Folhas)
    Strugal

    STRUGAL S44M CC Portada de Proteção Solar Praticável (Quatro Folhas)

    A portada de proteção solar mais versátil para soluções de controlo solar. Com uma ampla gama de acabamentos e opções de abertura, garante um elevado nível de controlo solar.

    Especificação
    • • Sistema de portada de proteção solar para janelas e portas de varanda.

      • Fecho com opção de lâminas fixas ou móveis, envidraçado ou opaco com painel.

      • Perfis coplanares com aros de 44 mm e folhas de 40 mm.

      • Possibilidade de perfil inferior embutido, sobreposto ou com aro.

      • Complementa-se com a série STRUGAL S47 para aberturas dobráveis.

      • Perfilaria de alumínio extrudido em liga EN AW 6063 com tratamento térmico T5.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_s44mcc4
    • Familia de productoSistemas de Protección Solar
    • Grupo de produtosSTRUGAL S44M CC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCShutters
    • Código UNSPSC30151801
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShutter systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Número OmniClass23-17 21 11 13
    • Título OmniclassExterior Shutters
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain