Publicar produtos
STRUGAL S46 VEGA Janela (Uma Folha)
STRUGAL S46 VEGA Janela (Uma Folha)
    Strugal

    STRUGAL S46 VEGA Janela (Uma Folha)

    4.4 de 5 estrelas4.4(9 avaliações)

    Uma solução económica para climas moderados. O sistema para janelas e portas de canal europeu mais versátil, com uma ampla gama de perfis e possibilidades de abertura.

    Especificação
    • • Caixilhos de 45 mm.

      • Folhas de 47 mm.

      • Secção de referência a partir de 91,5 mm.

      • Esquinas de caixilhos e folhas ensambladas com esquadros de alta qualidade.

      • Ferragens, acessórios e juntas de alta qualidade de fabrico próprio.

      • Estética de linhas retas e curvas.

      • Ampla gama de soluções.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_s46rp1
    • Familia de productoSistemas Practicables
    • Grupo de produtosSTRUGAL S46
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain