Publicar produtos
STRUGAL S70P Janela de Correr de 4 Folhas
STRUGAL S70P Janela de Correr de 4 Folhas
    Strugal

    STRUGAL S70P Janela de Correr de 4 Folhas

    4.6 de 5 estrelas4.6(55 avaliações)

    A corredera básica e económica com caixilhos de 70 mm. Esta corredera básica com aro de 70 mm permite a instalação de reforço nas folhas centrais, proporcionando maior robustez ao sistema.

    Especificação
    • • Caixilhos de 70 mm.

      • Folhas de 27 mm.

      • Secção de referência de 103 mm.

      • Caixilhos e folhas perimetrais ensamblados com esquadros de alta qualidade.

      • Ferragens, vedantes e acessórios de alta qualidade de fabrico próprio.

      • Possibilidade de reforço nas folhas centrais.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_s70p4
    • Familia de productoSistemas Correderas
    • Grupo de produtosSTRUGAL S70P
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain