Publicar produtos
Elevate Glider Window
Elevate Glider Window
Elevate Glider Window
    Marvin

    Elevate Glider Window

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Projetada para simplicidade e resistência, a janela Elevate Glider é otimizada para movimento horizontal suave e fácil limpeza com painéis operáveis que se inclinam para dentro para acesso interno. Quando há espaço limitado para uma faixa oscilante no estilo de caixilho ou toldo, a janela Elevate Glider é uma opção ideal para economizar espaço. Para o máximo de luz do dia, escolha uma configuração de caixilho triplo com uma janela panorâmica central e aproveite o melhor da durabilidade e do estilo com exteriores de fibra de vidro fortes e um interior de madeira quente e resistente a manchas.

    Características: Disponível em tamanhos tão grandes quanto 8 pés de largura e 5 pés de altura; Mecanismo de travamento de baixo perfil para operação suave; O painel operável se inclina para facilitar a limpeza de ambos os lados do vidro em ambientes internos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamarvin-gwu
    • Familia de productoElevate
    • Grupo de produtosWindows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura

    Disponibilidade da região

    América do Norte Oceânia Europa Ásia