Publicar produtos
STRUGAL S74RP ÓPTIMA Janela de 2 Folhas com Fixo Inferior
STRUGAL S74RP ÓPTIMA Janela de 2 Folhas com Fixo Inferior
    Strugal

    STRUGAL S74RP ÓPTIMA Janela de 2 Folhas com Fixo Inferior

    4.8 de 5 estrelas4.8(15 avaliações)

    Linhas retas e luminosidade sem renunciar às melhores prestações. Linhas retas, coplanar ao exterior e isolamento reforçado através de poliamidas tubulares e espumas. Com possibilidade de folha visível ou oculta e variantes em canal europeu e canal 16.

    Especificação
    • • Caixilhos de 74 mm. Folhas de 82,5 mm.

      • Canal europeu ou canal 16. Possibilidade de folha visível ou oculta.

      • Caixilhos para o mercado nacional e francês.

      • Estética de linhas retas e coplanar ao exterior.

      • Opção de espumas de poliolefina reticulada.

      • Complemento de junta central em EPDM celular (opcional).

      • Opção de isolamento reforçado através de poliamidas tubulares e espumas nas câmaras de poliamida.

      • Duplas esquadrias de injeção ou extrusão, tanto em caixilhos como em folhas.

      • As mesmas esquadrias interiores e exteriores para caixilhos e folhas.

      • Os mesmos perfis inversores, caixilhos e pilastras para folhas visíveis e ocultas.

      • Passo de dobradiça de 5 mm.

      • Compatível com a guarda-corpos STRUGAL Invisible Glass Line e com a manilha STRUGAL Invisible Hardware.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_s74rp_lower
    • Familia de productoSistemas Practicables
    • Grupo de produtosSTRUGAL S74RP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain