Publicar produtos
STRUGAL DOMUS + Janela Praticável em PVC (Uma Folha)
STRUGAL DOMUS + Janela Praticável em PVC (Uma Folha)
STRUGAL DOMUS + Janela Praticável em PVC (Uma Folha)
    Strugal

    STRUGAL DOMUS + Janela Praticável em PVC (Uma Folha)

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)

    Uma aposta na tecnologia mais avançada na fabricação de janelas de batente. A sua perfilaria, com 5 câmaras interiores no aro e 7 nas folhas, confere-lhe uma elevada eficiência energética, tornando-o assim na solução ideal para garantir o cumprimento das normas mais exigentes.

    Especificação
      • Sistema de janelas e portas de batente com 70 mm de profundidade de aro e capacidade máxima de envidraçamento de 40 mm.
      • A sua perfilaria, com 5 câmaras interiores no aro e na folha, confere uma elevada eficiência energética, com valores de transmitância térmica da janela a partir de 0,9 W/m²K, tornando-o na solução ideal para garantir o cumprimento das normas mais exigentes aplicáveis a qualquer zona climática.
      • Apresenta duas estéticas no design da folha: chanfrada e reta.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_s78a1
    • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Grupo de produtosSTRUGAL S78A
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain