Publicar produtos
STRUGAL DOMUS + Janela Praticável em PVC (Fixa + Abertura)
STRUGAL DOMUS + Janela Praticável em PVC (Fixa + Abertura)
STRUGAL DOMUS + Janela Praticável em PVC (Fixa + Abertura)
    Strugal

    STRUGAL DOMUS + Janela Praticável em PVC (Fixa + Abertura)

    Uma aposta na tecnologia mais avançada na fabricação de janelas de batente. A sua perfilaria, com 5 câmaras interiores no aro e 7 nas folhas, confere-lhe uma elevada eficiência energética, tornando-o assim na solução ideal para garantir o cumprimento das normas mais exigentes.

    Especificação
      • Sistema de janelas e portas de batente com 70 mm de profundidade de aro e capacidade máxima de envidraçamento de 40 mm.
      • A sua perfilaria, com 5 câmaras interiores no aro e na folha, confere uma elevada eficiência energética, com valores de transmitância térmica da janela a partir de 0,9 W/m²K, tornando-o na solução ideal para garantir o cumprimento das normas mais exigentes aplicáveis a qualquer zona climática.
      • Apresenta duas estéticas no design da folha: chanfrada e reta.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_s78a2_fixed
    • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Grupo de produtosSTRUGAL S78A
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit