Publicar produtos
STRUGAL S82RP Aura Janela de 1 Folha
STRUGAL S82RP Aura Janela de 1 Folha
    Strugal

    STRUGAL S82RP Aura Janela de 1 Folha

    4.3 de 5 estrelas4.3(9 avaliações)

    A melhor solução para os padrões mais exigentes. Linhas retas com um aro de 82 mm, adequado para os mercados espanhol e francês. O seu reforço térmico é complementado por uma junta central em EPDM celular e espumas termicamente passivas. Disponível em canal europeu e canal 16.

    Especificação
    • • Caixilhos de 82 mm. Folhas de 90,5 mm.

      • Canal europeu ou canal 16.

      • Caixilhos para o mercado nacional e francês.

      • Estética de linhas retas e coplanar ao exterior.

      • Opção de espumas de poliolefina reticulada.

      • Complemento de junta central em EPDM celular (opcional).

      • Isolamento reforçado através de poliamidas tubulares e espumas nas câmaras de poliamida (opcional).

      • Duplas esquadrias de injeção ou extrusão, tanto em caixilhos como em folhas.

      • As mesmas esquadrias interiores e exteriores para caixilhos e folhas.

      • Passo de dobradiça de 5 mm.

      • Compatível com a guarda-corpos STRUGAL Invisible Glass Line.

      • Também disponível com certificação Passivhaus Institut para a categoria 4 Warm-temperate (quente-temperado).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_s82rp1
    • Familia de productoSistemas Practicables
    • Grupo de produtosSTRUGAL S82RP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain