Publicar produtos
STRUGAL SC CURVE 185 – PVC (Persianas)
Strugal

STRUGAL SC CURVE 185 – PVC (Persianas)

4.0 de 5 estrelas4.0(11 avaliações)

Máximo isolamento térmico e acústico para uma das caixas mais avançadas do mercado.

A caixa de persiana STRUGAL com rutura de ponte térmica proporciona um isolamento real e total para toda a janela.

A melhor solução para obter um acabamento uniforme em caixa, persiana e caixilharia.

O design integra-se perfeitamente com a caixilharia.

Acessórios de alta qualidade.

Especificação
    • Excelente desempenho térmico e acústico.
    • Design inovador.
    • Opção de embelezador em alumínio na tampa inferior, concebido para harmonizar com o acabamento geral.
    • Opção de tampa inferior com rutura de ponte térmica.
    • Testeira em ABS com design inovador que incorpora um embelezador lateral de montagem frontal, com as mesmas opções de acabamento entre caixa, persiana e caixilharia.
    • Uniformidade total do acabamento da caixa, persiana e caixilharia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastrugal_sc160pvc
  • Familia de productoPersianas y Compactos
  • Grupo de produtosSTRUGAL COMPACT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoller blinds
  • Código CSI MasterFormat 201412 21 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Roll-Down Blinds
  • Número OmniClass23-17 21 13 11
  • Título OmniclassWindow Blinds
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Europa África
Portugal
Morocco
Spain