Publicar produtos
STRUGAL SOLAR 210 Lâminas
Strugal

STRUGAL SOLAR 210 Lâminas

3.2 de 5 estrelas3.2(5 avaliações)

A proteção solar mais eficaz para edificações contemporâneas. Lâminas de proteção solar com elevadas prestações e flexibilidade: diferentes designs e dimensões de lâminas, desde 150 mm até 600 mm. Com possibilidade de abertura manual ou motorizada.

Especificação
    • Diferentes tipologias de lâminas: diferentes designs e dimensões de lâminas, desde 150 mm até 600 mm, adaptando-se assim aos diferentes requisitos dos projetos.
    • Espessuras de alumínio de 2 e 3 mm, o que confere ao sistema grande rigidez e secções de elevada inércia, permitindo grandes espaçamentos entre as fixações das lâminas.
    • Diversidade de acabamentos: lacagem em toda a gama RAL, anodizado e efeito madeira.
    • Liga de alumínio 6063/T5, totalmente reciclável, minimizando a corrosão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastrugal_solar210
  • Familia de productoSistemas de Protección Solar
  • Grupo de produtosSTRUGAL SOLAR
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCShutters
  • Código UNSPSC30151801
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShutter systems
  • Código CSI MasterFormat 201410 71 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
  • Número OmniClass23-17 21 11 13
  • Título OmniclassExterior Shutters
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Europa África
Portugal
Morocco
Spain