Publicar produtos
STRUGAL SOLAR 300 Lâminas
STRUGAL SOLAR 300 Lâminas
    Strugal

    STRUGAL SOLAR 300 Lâminas

    A proteção solar mais eficaz para edificações contemporâneas. Lâminas de proteção solar com elevadas prestações e flexibilidade: diferentes designs e dimensões de lâminas, desde 150 mm até 600 mm. Com possibilidade de abertura manual ou motorizada.

    Especificação
      • Diferentes tipologias de lâminas: diferentes designs e dimensões de lâminas, desde 150 mm até 600 mm, adaptando-se assim aos diferentes requisitos dos projetos.
      • Espessuras de alumínio de 2 e 3 mm: isto confere ao sistema grande rigidez e secções de elevada inércia, permitindo grandes espaçamentos entre as fixações das lâminas.
      • Diversidade de acabamentos: lacagem em toda a gama RAL, anodizado e efeito madeira.
      • Liga de alumínio 6063/T5: totalmente reciclável e que minimiza a corrosão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_solar300
    • Familia de productoSistemas de Protección Solar
    • Grupo de produtosSTRUGAL SOLAR
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCShutters
    • Código UNSPSC30151801
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShutter systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Número OmniClass23-17 21 11 13
    • Título OmniclassExterior Shutters
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain