Este ventilador TW408 ThruWall está equipado com um motor de duas velocidades e três placas adaptadoras de fluxo de ar em dois tamanhos. Há um interruptor de três posições no lado de saída do ventilador. Os interruptores: a posição (I) é de baixa velocidade, central (O) desligada e a posição (II) é de alta velocidade. Os adaptadores de fluxo de ar e o motor de 2 velocidades permitem que você ajuste o fluxo de ar para suas necessidades específicas conforme as estações mudam. Um gráfico de fluxo de ar está incluído com o ventilador. O Ventilador ThruWall TW408 pode ser colocado em qualquer altura na parede.
CIRCULAÇÃO DE AR MELHORADA - Faça circular o ar de uma sala para outra. Perfeito para oficinas, espaços de trabalho, estações de artesanato, salas sem janelas ou qualquer sala que precise de melhor circulação de ar.
OPERAÇÃO DE DUAS VELOCIDADES - O ventilador ThruWall possui um motor de duas velocidades e três placas adaptadoras de fluxo de ar em dois tamanhos - personalize para suas necessidades.
FÁCIL INSTALAÇÃO: O ThruWall pode ser montado em qualquer parede de drywall normal ou com painéis com espessura total de 3-3/4" a 6-1/2" graças à luva de metal telescópica.
HARDWARE INCLUÍDO: Inclui parafusos nº 6 e buchas de parede para facilitar a instalação.
ÓTIMO PARA TODAS AS ESTAÇÕES - Se você está tentando manter as coisas frias no verão ou as coisas quentes durante o inverno, com o simples toque de um interruptor, você está alternando entre calor e frio.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |