Publicar produtos
Denali D-Type Watertube Boiler

Denali D-Type Watertube Boiler

Traduzido por Google,

Características

  • Capacidades de 10.000 a 250.000 lb/h
  • Pressão de projeto de até 1.200 psig
  • Temperatura do vapor superaquecido de até 900°F
  • Configuração de saída de gás: lado esquerdo ou direito
  • Disponível como sistema de caldeira modular
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadenali-d-type-watertube-boiler
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de produtosWatertube Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 21
  • Título OmniclassWater Tube Boilers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte