Publicar produtos
Mohican 4-Pass Wetback Firetube Boiler

Mohican 4-Pass Wetback Firetube Boiler

Traduzido por Google,

Descrição geral

As caldeiras Superior são projetadas para máxima eficiência, confiabilidade e durabilidade nos ambientes mais exigentes da atualidade. Cada caldeira é projetada sob medida para atender aos requisitos específicos do seu local e aplicação.

Características

  • Modelo de maior eficiência com todos os tubos lisos
  • Fornos corrugados em caldeiras de alta pressão ASME Seção I
  • Grande volume de forno para combustão completa
  • Menores emissões e alta eficiência
  • Eficiências excepcionais e operação econômica
  • Garantia estendida nas principais peças fotovoltaicas e portas de caixa de fumaça dianteiras/traseiras
  • Disponível com tecnologia de redução de NOx para menos de 9 ppm, o Mohican é uma excelente opção para suas necessidades específicas de eficiência.

Construção

  • Buracos para acesso à beira da água
  • Trem de gás instalado de fábrica disponível com aprovações FM, GE-GAP, NFPA-85, UL e outras
  • Patins de aço estrutural disponíveis com patins removíveis opcionais, sapatas de elevação e design sísmico
  • A recuperação do revestimento úmido elimina a necessidade de refratários caros e minimiza a manutenção.
  • O design de quatro passagens permite máxima eficiência.
  • Portas dianteiras e traseiras articuladas e com guindaste para acesso completo ao tubo.

Qualidade

Para fabricar a caldeira marítima escocesa da mais alta qualidade do mercado, priorizamos a qualidade no design. A chapa tubular, a fornalha, os tubos e outros componentes essenciais são projetados para exceder os padrões da norma ASME, proporcionando longevidade, confiabilidade, eficiência e qualidade. Esses componentes incluem:
— Tubos tubulares que excedem a espessura do código ASME em 25% em unidades de baixa pressão e 33% em unidades de alta pressão com espaçamento de ligamento padrão de 3/4″.
— Tubos 10% mais espessos do que os requisitos do código ASME
— O forno é 21% maior em tamanho do que outras caldeiras, tanto em comprimento quanto em diâmetro, projetado para conter a chama dentro do forno e proteger a placa tubular traseira contra superaquecimento.
— As caldeiras a vapor de alta pressão incluem uma fornalha corrugada para combater os efeitos negativos da expansão e contração.

Quer estejamos cortando aço, soldando chapas tubulares em vasos de pressão, isolando vasos de pressão com fibra mineral de duas polegadas e densidade de 8 lb, pintando revestimentos de aço galvanizado calibre 22 com esmalte de 500 °F ou instalando tubulações em um trem de gás, adaptamos nossos produtos para exceder os padrões ASME.

Segurança

As caldeiras pré-fabricadas são equipadas com os equipamentos de segurança e tubulação necessários, além de serem aprovadas por inspetores de código. Queimadores pré-fabricados, comprovados e confiáveis, montados e conectados em fábrica, estão disponíveis no fabricante de queimadores de sua escolha. Todas as caldeiras pré-fabricadas de tubos de fogo Superior são testadas para baixa resistência ao fogo e podem ser submetidas a testes completos de fábrica para verificar o funcionamento correto dos componentes elétricos, garantir uma ignição suave e permitir partidas em campo mais rápidas.

Especificação
  • Capacity: 50 - 1,500 HP

    Fuel Capabilities: #2 Oil, Bio-Diesel, Digester Gas, Heavy-Oil, Hydrogen, Natural Gas, Propane, Syngas

    Pass: 4-pass

    Tube Type: Smooth Tubes

    Steam Design Pressure: 15 - 300 psig

    Hot Water Design Pressure: 30 - 160 psig

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamohican-4-pass-wetback-firetube-boiler
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de produtosScotch Marine Firetube Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 21
  • Título OmniclassWater Tube Boilers

Disponibilidade da região

América do Norte